Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104486
Codice del modello: DILM150-XZK

Eaton Moeller® series morsetto supplementare DILM, per DILM80-150

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series morsetto supplementare DILM
Sigla catalogo
104486
EAN
4015081043033
Lunghezza/profondità del prodotto
19 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CE
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 2411-04
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
Adeguabile su ogni morsetto principale del contattore.
Codice modello
DILM150-XZK

Features & Functions

Numero di poli
A due poli
Numero di poli
A due poli
Numero di poli
A due poli

General information

Connessione
Opzione di collegamento: massimo 2 x rigido da 4 mm² massimo 2 x flessibile da 2,5 mm² con puntalino
Categoria prodotto
Accessori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.