Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104546
NZM3/4-XMVR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, per comando a distanza, telaio 3/4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
104546
EAN
4015081043644
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3/4-XMVR

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Comando a distanza
Carcassa
NZM3/4
Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Montaggio uno accanto all'altro
Tipo
  • Accessori
  • Interblocco meccanico
Utilizzato con
Accessori
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
Interblocco meccanico
N3
N3-4
N4
N4-4
NS3
NS4
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM4
NZM4-4
NZM4-NA

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Montaggio uno accanto all'altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.