Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104548
Codice del modello: NZM2-XMVRL

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, per comando a distanza, 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
104548
EAN
4015081043668
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XMVRL

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Comando a distanza
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Tiranti flessibili extra lunghi per il montaggio uno sotto l'altro o nelle sezioni adiacenti del quadro
Tipo
  • Accessori
  • Interblocco meccanico
Utilizzato con
Interblocco meccanico
NZM2(-4)
N(S)2(-4)
Accessori
N2
N2-4
NS2
NZM2
NZM2-4
NZM2-4-NA
NZM2-NA

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - mechanical

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Tiranti flessibili extra lunghi per il montaggio uno sotto l'altro o nelle sezioni adiacenti del quadro

Esporta le caratteristiche del prodotto