Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, per comando a distanza, 2/3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
104549
|
| EAN |
4015081043675
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2/3-XMVRL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Comando a distanza
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
Accessori
Interblocco meccanico NZM2(-4) N(S)2(-4) NZM3(-4) N(S)3(-4) N2 N2-4 N3 N3-4 NS2 NS3 NZM2 NZM2-4 NZM2-4-NA NZM2-NA NZM2(-4), N(S)2(-4) NZM3 NZM3-4 NZM3-NA NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|