Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104550
Codice del modello: NZM3-XMVRL

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, per comando a distanza, 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
Sigla catalogo
104550
EAN
4015081043682
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XMVRL

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Interblocco meccanico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Comando a distanza
Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Tiranti flessibili extra lunghi per il montaggio uno sotto l'altro o nelle sezioni adiacenti del quadro
Carcassa
NZM3
Utilizzato con
N3\nN3-4\nNS3\nNZM3\nNZM3-4\nNZM3-NA\nNZM3(-4), N(S)3(-4)
Accessori
Interblocco meccanico
N3
N3-4
NS3
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
  • Per 2 interruttori della stessa dimensione o simile del telaio
  • Tiranti flessibili extra lunghi per il montaggio uno sotto l'altro o nelle sezioni adiacenti del quadro
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.