Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Dispositivo di blocco, tipo meccanico, per comando a distanza, 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio di montaggio
|
| Sigla catalogo |
104552
|
| EAN |
4015081043705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
260 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
220 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XMVRL
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Comando a distanza
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM4(-4)
N(S)4(-4) Accessori Interblocco meccanico N4 N4-4 NS4 NZM4 NZM4-4 NZM4-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|