Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104603
NZM1-XFI30R

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 30mA, 3p, a destra

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
104603
EAN
4015081044139
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Codice modello
NZM1-XFI30R

Gamma

Applicazione
Nei sistemi trifase
Carcassa
45 mm
NZM1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per interruttori automatici a 3 poli NZM1 e sezionatori N1
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul lato destro fino a In = 160 A a ICu = 50 kA
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Utilizzato con
3 poli
NZM1
N(S)1

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
160A
Corrente nominale - min
15 A
Intervallo di rilevamento corrente di guasto
50/60 Hz
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Ritardo di accensione -max
30 ms
Ritardo accensione - min
30 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tipo di sensibilità
Sensib. a corr. impuls. secondo il principio di max corr. ammessa (tipo A)
Tensione nominale
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Sul lato destro
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per interruttori automatici a 3 poli NZM1 e sezionatori N1
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul lato destro fino a In = 160 A a ICu = 50 kA

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
Come morsetto standard NZM1 senza puntalini
Come morsetto standard NZM1 con puntalini

Esporta le caratteristiche del prodotto