Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104610
Codice del modello: NZM1-XFI300U

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 300mA, 3p, parte inferiore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
104610
EAN
4015081044207
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Codice modello
NZM1-XFI300U

Delivery program

Applicazione
Nei sistemi trifase
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Numero di poli
A 3 poli
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per interruttori automatici a 3 poli NZM1 e sezionatori N1
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul fondo fino a 100 A
Carcassa
45 mm
NZM1
Utilizzato con
N(S)1
NZM1
3 poli

Technical Data - Electrical

Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva per il principio di max corrente ammessa (tipo A)
Tensione nominale
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente nominale - min
15 A
Corrente nominale - max
100 A
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Intervallo di rilevamento corrente di guasto
50/60 Hz
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Ritardo accensione - min
300 ms
Ritardo di accensione -max
300 ms

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Inferiore
Metodo di montaggio
Inferiore
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Grado di protezione
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per interruttori automatici a 3 poli NZM1 e sezionatori N1
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul fondo fino a 100 A
Durata meccanica
20000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
Come morsetto standard NZM1 senza puntalini
Come morsetto standard NZM1 con puntalini

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto