Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104614
Codice del modello: NZM1-4-XFIU

Sganciatore guasto verso terra Eaton Moeller series NZM, 0.03-3A, 4p, parte inferiore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
104614
EAN
4015081044245
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Codice modello
NZM1-4-XFIU

Delivery program

Applicazione
Nei sistemi trifase
Tipo
Sganciatori guasto verso terra
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche
Sigillabile, pulsanti di regolazione
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per gli interruttori automatici a 4 poli NZM1-4 e i sezionatori N1-4
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul fondo fino a 100 A
Carcassa
45 mm
NZM1
Utilizzato con
NZM1-4
N1-4
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva per il principio di max corrente ammessa (tipo A)
Tensione nominale
200 - 415 V AC, min. 80 V AC for detection of fault currents type A/AC (dependent on mains voltage)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente nominale - min
15 A
Corrente nominale - max
100 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Corrente di guasto nominale - max
3 A
Intervallo di rilevamento corrente di guasto
50/60 Hz
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz
Ritardo accensione - min
30 ms
Ritardo di accensione -max
30 ms

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Inferiore
Metodo di montaggio
Inferiore
Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Grado di protezione
IP20 (area con i componenti di funzionamento)
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Sganciatore guasto verso terra conforme alla norma IEC/EN 60947-2
  • Non approvato UL/CSA
  • Adatto per l'utilizzo nei sistemi trifase
  • Sensibile a corrente impulsiva di tipo A secondo il principio di massima corrente ammessa
  • Per gli interruttori automatici a 4 poli NZM1-4 e i sezionatori N1-4
  • A seconda della tensione di alimentazione Ue = 200 – 415 V 50/60 Hz
  • Manopole di regolazione, sigillabili.
  • Montaggio sul fondo fino a 100 A
Durata meccanica
20000 operazioni

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
Come morsetto standard NZM1 con puntalini
Come morsetto standard NZM1 senza puntalini

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
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
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Funzioni
tempo di ritardo regolabile

Esporta le caratteristiche del prodotto