Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104642
Codice del modello: NZM3-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coprimorsetti, pre-forati, 3 p, 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
104642
EAN
4015081044528
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
137 mm
Peso prodotto
0.116 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XKSFA

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Delivery program

Carcassa
NZM3
Numero di poli
A 3 poli
Tipo
  • Accessori
  • Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.