Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104643
Codice del modello: NZM3-4-XKSFA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coprimorsetto, pre-forato, 4 p, NZM3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
104643
EAN
4015081044535
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
182 mm
Peso prodotto
0.098 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-4-XKSFA

Delivery program

Tipo
Coprimorsetti
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Setto sfondabile
  • non approvato UL/CSA
Carcassa
NZM3
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Mechanical

Caratteristiche speciali
  • Setto sfondabile
  • non approvato UL/CSA
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.