Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104645
NZM1-XCI43/2-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 375 x 250 x 225 mm, per NZM grandezza 1, TVD

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
104645
EAN
4015081044559
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
4.247 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XCI43/2-TVD

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Standard, nero/grigio
Caratteristiche speciali
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Modello
In custodia
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Tipo
xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
≤ 160 A

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP65
Altro
Custodia
CI43-200
Materiale custodia
Plastica
Carcassa
NZM1
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.
Terminale per retrofitting del 5° conduttore (conduttore neutro)
K50/1, K95/1N/BR

Esporta le caratteristiche del prodotto