Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104646
Codice del modello: NZM1-XCI43/2-TVDVR

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia in materiale isolante, dimensione scatola AxLxP = 375 x 250 x 225 mm, per NZM grandezza 1, TVDR

General specifications

Nome prodotto
Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
104646
EAN
4015081044566
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
4.283 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM1-XCI43/2-TVDVR

Delivery program

Tipo
xEnergy Safety Ci
Modello
In custodia
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
Tre poli/quattro poli

Technical Data - Electrical

Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
≤ 160 A

Technical Data - Mechanical

Custodia
CI43-200
Materiale custodia
Plastica
Carcassa
NZM1
Grado di protezione
Altro
IP65
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia e/o sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Anche con interblocco coperchio.

Additional information

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta Completa compresa tutte le parti funzionali necessarie
Adatto per
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
xEnergy Safety Ci

Esporta le caratteristiche del prodotto