Eaton Moeller series NZM Targhetta, con simbolo interruttore automatico
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
104829
|
| EAN |
4015081046287
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
64 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
ZFS-LS-NZM
|
| Modello |
Altro
|
| Caratteristiche |
resistente all’acqua
|
| Dotato di: |
Simbolo di avviso/informazioni
materiale di montaggio |
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Tipo |
Piastra di segnalazione esterna
|
| Utilizzato con |
N1
N1-4 N2-4 N4-4 NS1 NZM1-NA NZM2-4 NZM4 PN3-4 N3 N3-4 NS4 NZM1-4 NS3 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN2 NZM4-4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4(-4), N(S)4(-4) N2 N4 NZM1 PN1-4 PN3 NS2 NZM2-NA NZM3 PN1 PN2-4 NZM2 NZM3-4 NZM3-NA NZM4-NA |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Argento
|
| Iscrizione |
Simbolo interruttore automatico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Qualità del materiale |
Altri
|
| Metodo di montaggio |
Altri
|
| Spessore della targhetta di avvertenza |
5 mm
|