Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104922
CSEZ-01/06

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Contatto finestra, a montaggio superficiale, 01/06

Specifiche generali

Nome prodotto
Sensore Eaton Moeller series xComfort senza interfaccia RF
Sigla catalogo
104922
EAN
4015081047291
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSEZ-01/06

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Cavo di collegamento
Colore
Bianco
Grado di protezione
IP20
Tipo di sensore
Contatto finestra
Tipo prodotto sistema bus
Ingressi
Classe VdS
Nessuno
Materiale custodia
Plastica
Sensore diametro
6.5 mm
Contatti
1 contatto di chiusura
Numero RAL (Akin)
9010
Metodo di montaggio
In custodia
Lunghezza sensore
28 mm
lunghezza del cavo di connessione
0.45 m
Sensore larghezza
6.5 mm
Altezza sensore
6.5 mm
Finitura superficiale
Opaco
Adatto per
Gate
Porte

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.