Eaton Moeller® serie modulo timer DILM, 100-130VAC, 0,5-10s, ritardato alla diseccitazione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo timer DILM
|
| Sigla catalogo |
104944
|
| EAN |
4015081048021
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.073 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CE CSA File No.: 012528 DIN EN 61812 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 |
| Note catalogo |
Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale
|
| Codice modello |
DILM32-XTED11-10(RAC130)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità (eccetto che in sospensione)
|
| Resistenza agli urti |
6 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °F
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °F
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °F
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °F
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °F
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °F
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
4 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie) 0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie) 0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie) 3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V 0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie) 0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie) |
| Dotato di: |
Circuiti di protezione (spegniarco)
|
| Modalità operativa |
elettronico
|
| Tipo funzione interruttore |
a distacco ritardato
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tempo di ritardo |
200 ms, Ritardato alla diseccitazione
50 ms, Ritardato all'eccitazione |
| Durata meccanica |
3.000.000 manovre (comando in corrente alternata)
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua) |
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
360 operazioni meccaniche/ora |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tempo di ripetizione del ciclo |
70 ms (dopo ritardo del 100%)
|
| Precisione di riproducibilità |
< 5 % (deviazione)
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
1.8 W
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
100 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
100 V
|
| Isolamento sicuro |
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B300, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
|
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|