Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104947
DILM32-XTED11-100(RAC130)

Eaton Moeller® serie modulo timer DILM, 100-130VAC, 5-100s, ritardato alla diseccitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo timer DILM
Sigla catalogo
104947
EAN
4015081048052
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
DIN EN 61812
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale
Codice modello
DILM32-XTED11-100(RAC130)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in sospensione)
Resistenza agli urti
6 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °F
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °F
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °F
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °F
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V

Features & functions

Dotato di:
Circuiti di protezione (spegniarco)
Modalità operativa
elettronico
Tipo funzione interruttore
a distacco ritardato

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Tempo di ritardo
200 ms, Ritardato alla diseccitazione
50 ms, Ritardato all'eccitazione
Durata meccanica
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
3.000.000 manovre (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
360 operazioni meccaniche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
< 5 % (deviazione)

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
100 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
100 V

Sicurezza

Isolamento sicuro
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto