Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1050254
Codice del modello: 4K14H400COK5

Albero di comando Eaton 4K, In combinazione con il meccanismo di commutazione, Diametro dell'albero: 14 x 14 mm, Lunghezza albero: 400 mm (dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero), Utilizzo con: Manopole rotative K5

General specifications

Nome prodotto
Eaton accessorio 4K - Asse di azionamento
Sigla catalogo
1050254
EAN
8711426531215
Lunghezza/profondità del prodotto
363 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
137 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
CE
Note catalogo
In combinazione con il meccanismo di commutazione
Codice modello
4K14H400COK5

General information

Diametro albero
14 x 14 mm
Lunghezza albero
400 mm
Tipo
Asse di azionamento

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto