Albero di prolunga Eaton K6, L=100mm, DMV1250/1600 K6
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton K6 - Prolunga albero
|
| Sigla catalogo |
1050256
|
| EAN |
8711426638105
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.336 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
K6100VERL
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Diametro albero |
14 x 14 mm
|
| Lunghezza albero |
100 mm
|
| Tipo |
Prolunga albero
|