Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105216
Codice del modello: BPZ-CDB23

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Fissaggio per canalina portacavi A=23 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
105216
EAN
4015081050130
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CDB23

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Kit di montaggio
Applicazione
Canalina portacavi
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Metallo
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.