Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105218
Codice del modello: BPZ-NZM2-400-MV-RH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 400x400 mm, NZM2, Verticale, con maniglia rotante, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
105218
EAN
4015081050154
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-400-MV-RH-W

Additional information

Caratteristiche
perforazione
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Delivery program

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.