Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200 x 600 mm, NZM1, orizzontale, con maniglia per comando rinviato e bloccoporta, bianco
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
105523
|
| EAN |
4015081053001
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-NZM1-600-MH-RH-W
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
NZM1
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|