Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105524
BPZ-NZM2-600-MH-RH-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200 x 600 mm, NZM2, orizzontale, con maniglia per comando rinviato e bloccoporta, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
105524
EAN
4015081053018
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-600-MH-RH-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.