Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105525
Codice del modello: BPZ-NZM1-800-MH-RH-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200x800 mm, NZM1, orizzontale, con maniglia rotante, bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
105525
EAN
4015081053025
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM1-800-MH-RH-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.