Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105945
ZFS83-NZM

Eaton Moeller series NZM Targhetta, interruttore generale, cinese

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
105945
EAN
4015081056972
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS83-NZM

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Carcassa
NZM1/2/3/4
Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
N1
NZM2
NZM3-NA
NZM4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1
N3
N1-4
N4
N4-4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-4
NZM4-NA
PN2
N2
NS2
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
N3-4
NZM1-4
NZM4-4
PN1-4
PN3
N2-4
NS3
NS4
NS1
NZM1-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-NA
NZM3
PN2-4
PN3-4
NZM1

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale - aprire solo in posizione 0" - cinese.
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.