Adattatore per blocco lucchetti Eaton
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton - Adattatore blocco lucchetti
|
| Sigla catalogo |
1059849
|
| EAN |
8711426319363
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
72 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
LOCKMULTIPLIER-K1-K6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Non pertinente.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Non pertinente.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti
|
| Materiale |
Policarbonato
|
| Tipo |
Dispositivo di chiusura multiplo
|