Manopola bloccoporta PKZ0 Eaton Moeller® series; indicata per l’arresto di emergenza
| Nome prodotto |
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
106133
|
| EAN |
4015081059034
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL CE CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 |
| Note catalogo |
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
|
| Codice modello |
PKZ0-XRH
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Colore |
Rosso
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
albero di prolunga
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 4X, 12 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale con funzione di arresto di emergenza, a norma EN 60204
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
PKZ0-XRH
|