Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106134
PKZ0-XAH

Eaton Moeller® series prolunga PKZ0, ad innesto, può essere tagliato alla misura desiderata

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ0 Eaton Moeller® series - Albero di prolunga
Sigla catalogo
106134
EAN
4015081059041
Lunghezza/profondità del prodotto
178 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.037 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E36332
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
Note catalogo
Attuatore non incluso.
Codice modello
PKZ0-XAH

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.