Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106136
PKZ0-XH-MCC

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKZ0, per MCC-V, 90 gradi, intrecciato

Specifiche generali

Nome prodotto
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106136
EAN
4015081059065
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CSA Certified
UL Listed
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 165628
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKZ0-XH-MCC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
albero di prolunga
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 4X, 12
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKZM0 installato se ruotato di 90°

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.