Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106137

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKZ0, per MCC, 90 gradi, NA tipo PKZ0-XRH-MCC

Specifiche generali

Nome prodotto
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106137
EAN
4015081059072
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
UL File No.: E36332
UL 508
CSA
UL
CE
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKZ0-XRH-MCC

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Colore
Rosso
Caratteristiche
Lucchettabile
Dotato di:
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm
albero di prolunga
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale con funzione di arresto d’emergenza secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKZM0 installato se ruotato di 90°
Adatto per
Arresto d’emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.