Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106375

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=2060x400mm, sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106375
EAN
4015081061457
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
7.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-400/20-L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Indicato per altezze di
2060 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.