Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=1760x400mm, sinistra, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106378
|
| EAN |
4015081061488
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1720 mm
|
| Larghezza prodotto |
450 mm
|
| Peso prodotto |
6.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DS-400/17-L-W
|
| Caratteristiche |
esecuzione EMC
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Caratteristiche speciali |
Copertura di protezione da montare a sinistra
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso In custodia |
| Indicato per altezze di |
1760 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |