Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106379
Codice del modello: BPZ-DS-400/20-L-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta metallica, per AxL=2060x400mm, sinistra, bianco

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106379
EAN
4015081061495
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
7.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DS-400/20-L-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.