Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106409
EU4A-MEM-CARD1

Scheda di memoria per PLC compatti EC4P Eaton EU4A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton EU4A Accessory Memory card
Sigla catalogo
106409
EAN
4015081061792
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Certificazione/i
Request filed for UL and CSA
Codice modello
EU4A-MEM-CARD1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Memoria
Min. 128 Mbyte di scheda di memoria

Sistema

Capacità di memoria
128.000 kByte

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.