Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106422
BPZ-DT-400/17-L

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta di vetro, per AxL=1760x400mm, sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106422
EAN
4015081061921
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
10.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-400/17-L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.