Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106423
Codice del modello: BPZ-DT-400/20-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=2060x400mm, sinistra

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106423
EAN
4015081061938
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
2020 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
12.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-400/20-L

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.