Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106424
BPZ-DT-600/17-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=1760x600mm, sinistra

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106424
EAN
4015081061945
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
16.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-600/17-L

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • può essere utilizzata come porta destra per le versioni a due ante
  • ordinare unitamente a porta standard per 600 mm
  • Copertura di protezione da montare a sinistra
  • Porte trasparenti
  • Due porte
  • Montaggio dalla parte frontale, montaggio rapido, possibilità di montare cerniere a sinistra o a destra
  • Angolo di apertura della porta 167°
  • Spinotto di comando a tre punti con chiusura a leva oscillante
  • Pannelli trasparenti da 4 mm con vetro di sicurezza (EN 12150-1, DIN 1249)
Utilizzato con
Quadro da pavimento
Accessori
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.