Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106426
Codice del modello: BPZ-DT-400/17-L-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=1760x400mm, sinistra, bianco

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106426
EAN
4015081061969
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
1720 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
10.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DT-400/17-L-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/Vetro
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Copertura di protezione da montare a sinistra

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.