Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=2060x400mm, sinistra, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106427
|
| EAN |
4015081061976
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
2020 mm
|
| Larghezza prodotto |
450 mm
|
| Peso prodotto |
12.75 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DT-400/20-L-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/Vetro
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
Versione EMC |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Copertura di protezione da montare a sinistra
|