Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=1760x600mm, sinistra, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106428
|
| EAN |
4015081061983
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
1720 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
16.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DT-600/17-L-W
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
Versione EMC |
| Funzioni |
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro da pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/Vetro
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Indicato per altezze di |
1760 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |