Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di vetro, per AxL=2060x600mm, sinistra, bianco
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106429
|
| EAN |
4015081061990
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
2020 mm
|
| Larghezza prodotto |
650 mm
|
| Peso prodotto |
19.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DT-600/20-L-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
esecuzione come porta di visione |
| Funzioni |
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Accessori
Accessori Quadro da pavimento Quadro di installazione e distribuzione IVS |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Porte
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/Vetro
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/Vetro
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Indicato per altezze di |
2060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |