Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106430
BPZ-FPS/20

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto della piastra frontale, A=1950mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106430
EAN
4015081062003
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
1930 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPS/20

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida DIN
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1950 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1950 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.