Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto della piastra frontale, A=1650mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106431
|
| EAN |
4015081062010
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
17 mm
|
| Altezza prodotto |
1630 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
2.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FPS/17
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Guida DIN
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Indicato per altezze di |
1650 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1650 mm
|