Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106432
Codice del modello: BPZ-FPS/16

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto della piastra frontale, A=1600mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106432
EAN
4015081062027
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
1580 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPS/16

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida DIN
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
1600 mm
Finitura superficie
Zincato
Idoneo per altezza della custodia
1600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.