Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida serracavo profilo C L=400mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106440
|
| EAN |
4015081062102
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
298 mm
|
| Peso prodotto |
0.31 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KAS-400
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|