Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106441
Codice del modello: BPZ-KAS-600

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida serracavo profilo C L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106441
EAN
4015081062119
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
498 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KAS-600

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.