Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106444
BPZ-KAS-1200

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida serracavo profilo C L=1200mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106444
EAN
4015081062140
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
1098 mm
Peso prodotto
0.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KAS-1200

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.