Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106448
BPZ-TSB-600

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto per morsetti di guida L = 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106448
EAN
4015081062188
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
530 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TSB-600

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Settore ferroviario
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Distanza da piastra posteriore
50 mm
dimensione dispositivo di collegamento
Altro
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Quadro di distribuzione a pavimento
Orizzontale
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di collegamenti
0
Finitura superficie
Zincato
Superficie della guida di contatto
zincato
Spessore
1.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.