Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106449
Codice del modello: BPZ-TSB-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per morsetti di guida L = 800 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
106449
EAN
4015081062195
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
730 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TSB-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Settore ferroviario
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Distanza da piastra posteriore
50 mm
dimensione dispositivo di collegamento
Altro
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio diretto
Orizzontale
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di collegamenti
0
Finitura superficie
Zincato
Superficie della guida di contatto
Zincato
Spessore
1.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.