Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per morsetti di guida L = 1000 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
106450
|
| EAN |
4015081062201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
54 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
930 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-TSB-1000
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Applicazione |
Settore ferroviario
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Distanza da piastra posteriore |
50 mm
|
| dimensione dispositivo di collegamento |
Altro
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio diretto Orizzontale |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di collegamenti |
0
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Superficie della guida di contatto |
Zincato
|
| Spessore |
1.5 mm
|